Referentie van component
Robotaccessoires - WWR gereedschapswisselaar in gebruik
Gereedschapwisselaar | Robot oplossingen | Industriële robots

Werktuigwisselaar
Serie WWR

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
1. Werkzeugwechsler

- Geschikt voor lage tot hoge belastingen
- Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- Met 4 ... 10 pneumatische doorvoeren
- Energie-elementen voor de overdracht van andere media optioneel verkrijgbaar
Task & Solution
De WWR125 gereedschapswisselaar van de Zimmer Groep in gebruik bij Weidplas GmbH
- Veilige grip met drukval
- Extreem plat ontwerp
- Onuitputtelijke verscheidenheid aan mediadragers
Standaardcomponenten geïnstalleerd
Werkzeugwechsler
Serie WWR